เผยแพร่สินค้าของคุณ
Industry Standard Back-To-Back Horizontal 750 Lb. Closet Carrier - ISCA-103-D
Watts

Industry Standard Back-To-Back Horizontal 750 Lb. Closet Carrier - ISCA-103-D

Watts ISCA-103-D Industry Standard back-to-back horizontal adjustable water closet carrier with epoxy coated cast iron fitting, 4"(102) no hub waste and 2"(51) no hub vent connections, epoxy coated cast iron patented compression seal faceplate assembly, and epoxy coated cast iron foot supports with incremental height markings. Adjustable for standard and wheelchair height, adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket. Stainless steel rods and hardware, and chrome plated cap nuts. Carrier complies with requirements of ASME A112.6.1M up to a 750 lb. (340 kg.) static load.

สเปคสินค้า
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains

    Features

    • For wall hung bowls back-to-back in horizontal batteries
    • Compression seal nipple does not require sealants, positively holds test
    • Reversible uprights embossed with incremental height markings
    • ASME A112.6.1M 750 lb. load rating

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ISCA-103-D-Industry-Standard-Back-To-Back-Horizontal-750-Lb-Closet-Carrier
  • Product familyDrainage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fixture Carriers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Equipment
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING