เผยแพร่สินค้าของคุณ
Point of Leak Detector (POLD) - LDS-POLD
Point of Leak Detector (POLD) - LDS-POLD
Point of Leak Detector (POLD) - LDS-POLD
Point of Leak Detector (POLD) - LDS-POLD
    Watts

    Point of Leak Detector (POLD) - LDS-POLD

    Outside of the Pipe Detection

    Features
    • Install under sinks, behind toilets, laundry rooms, water heaters, or any exposed water-pipe or fixture
    • Requires either POLD-only WCP/CCM* or hybrid LDS & POLD WCP/CCM*
    • Max 15 unique POLD Zones per WCP/CCM*
    • Can have multiple POLDs per zone
    • Optional Water Detection Cable (LDS-WDC-(Length))

    สเปคสินค้า
    • Feature List

      Standalone Power 2 AAA batteries
      (1.5V non-rechargeable)
      Battery Life ~2 years (Depends on number of Alarms)
      Visual Indicators1 - Red LED under battery cover
      RF 433 MHz radio to panel
      RF Range ~100' if unobstructed
      Non-Latching Alarm Yes
      Adjustable AntennaYes
      Single Point ProbesYes
      Optional Water Sensing Rope/CableYes - 2', 5', 10' standard lengths
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LDS-pold-leak-detection-point-of-leak-detector
    • Product familyLeak Defense
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-19
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriptionValve products
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves