เผยแพร่สินค้าของคุณ
QT QuickTurn™ Single Vertical Adjustable Closet Carrier with Side Inlet(s) - QT-131
QT QuickTurn™ Single Vertical Adjustable Closet Carrier with Side Inlet(s) - QT-131
    Watts

    QT QuickTurn™ Single Vertical Adjustable Closet Carrier with Side Inlet(s) - QT-131

    Watts QT-131 single vertical adjustable water closet carrier with epoxy coated cast iron fitting, 4"(102) no hub waste and 2"(51) no hub vent connections, 4"(102) no hub side inlet(s), epoxy coated cast iron patented faceplate assembly, and epoxy coated cast iron foot supports with incremental height markings. Adjustable for standard and wheelchair height, adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, plated hardware and chrome cap nuts. Carrier complies with the requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lb. (227 kg) static load.

    สเปคสินค้า
    • Features

      • Patent-pending wall plate
      • Quarter-turn locking nipple seals mechanically with an O-ring
      • Nipple is fully adjustable from outside finished wall
      • 3/8" threaded flush valve mounting bosses
      • Same size bolt heads

      Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.qt-131-closet-carrier
    • Product familyDrainage Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fixture Carriers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung WC support brackets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Equipment
    • OmniClass Number23-31 00 00
    • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING