เผยแพร่สินค้าของคุณ
QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D
QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D
QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D
QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D
    Watts

    QT QuickTurn™ 4" Back-To-Back Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4-D

    Watts QT-141-4-D back-to-back vertical thin wall water closet carrier with epoxy coated cast iron fitting, 4"(102) no hub waste and 2"(51) or 4"(102) no hub vent connections, epoxy coated cast iron patent pending faceplate assembly, and epoxy coated cast iron foot supports with incremental height markings. Adjustable for standard and wheelchair height, adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, plated hardware and chrome cap nuts. Carrier complies with the requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lb. (227 kg) static load.
    สเปคสินค้า
    • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.qt-141-4-d-closet-carrier
    • Product familyDrainage Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanitary Disposal Components - QT Carrier
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung WC support brackets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Equipment
    • OmniClass Number23-31 00 00
    • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING