เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tekmar Smart Boiler Expansion 294EXP
Watts

Tekmar Smart Boiler Expansion 294EXP

The Smart Boiler Expansion 294EXP expands the Smart Boiler Control 294 in groups of four boilers up to a maximum of sixteen boilers. The 294EXP connects to the Smart Boiler Control 294 through a three-wire communication cable.

Features

  • LED status indicators for power, communication, each boiler and pump/valve
  • Expansion for 4 boilers
  • 3-wire communication
  • Boiler configuration selected by DIP switches
สเปคสินค้า
  • Specifications
    Agency ApprovalsCSA C US, FCC Part 15B, ICES-003 Class A
    Ambient ConditionsIndoor use only, 32 to 122 degrees F (0 to 50 degrees C), less than 90 percent RH Non-condensing, Altitude < 6560 feet (2000 m), Installation Category II, Pollution Degree 2
    Dimensions9" H x 8" W x 2-11/32" D (229 x 203 x 60 mm)
    Enclosure MaterialBlue ABS plastic
    Enclosure NEMA RatingNEMA 1
    Modulating Output0-10 V (dc) 500 ohms minimum load impedance / 4-20 mA 1 k ohms max load impedance
    Power Supply115 V (ac) plus / minus 10 percent, 60 Hz, 6W
    Pump Relay230 V (ac), 5A, 1/3 hp


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tekmar-294EXP
    • Product familyHVAC & Hot Water Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Controls > Multi-Staging
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
    • IFC classificationElectrical Element
    • UNSPSC nameElectrical controls and accessories
    • UNSPSC code391215
    • Uniclass 2015 CodePr_80_51
    • Uniclass 2015 DescriptionMeasuring and metering products
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Controls and Relays
    • OmniClass Number23-27 11 15
    • OmniClass TitleFlow Measuring Instrument And Controls
    • CSI UniFormat II CodeD3060
    • CSI UniFormat II TitleControls and Instrumentation