เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fixed Dock Seal
Wayne Dalton

Fixed Dock Seal

This seal helps keep out weather and saves on heating/cooling costs. The trailer compresses the foam top pad and side columns of this seal.

สเปคสินค้า
  • HIGH QUALITY CONSTRUCTION

    • The fabric is double stitched with high strength polyester thread that has been UV treated for long term durability
    • The columns and top pad have premium grade foam with full compression and recovery properties in temperatures as low as -40°F
    • The fire resistant foam is continuously bonded to the backing with a non-flammable adhesive with elastic properties for long life
    • Plated vent openings drain moisture and promote air circulation for compression in the vertical columns and top pad

    FABRIC ADVANTAGES

    • Made of fire resistant fabric and available in multiple weights including a premium 40 oz fabric that has 6 times more abrasion resistance
    • All fabrics are treated with UV protection to help prevent fading

    ADDITIONAL TRAILER IMPACT AND ABRASION PROTECTION

    • Optional column wear pleats provide additional tearing and abrasion protection
    • Heavy duty 66 oz. wear pleats on the top and bottom corners also available

    ADDITIONAL TRAILER IMPACT AND ABRASION PROTECTION

    • At docks where there is no leveler, a bottom seal pad can provide a seal on all four sides of the opening along with the side columns and top pad

    1-Year Limited Warranty

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fixed-dock-seal
  • Product familyLoading Dock Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Loading Dock Seals
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายบรรทุก - สะพานปรับระดับสำหรับขนถ่ายสินค้า
  • IFC classificationRamp
  • OmniClass Number23-23 23 00
  • OmniClass TitleLoading Dock Equipment