Wayne Dalton’s Model 2411 is a strong and visually appealing sectional steel door for moderate commercial applications and is available in a variety of sizes to fit most door openings. This sectional steel door features an embossed exterior skin with a stucco finish to enhance the door's appearance. C-shaped vertical stiles on the door’s interior provide added strength and allow a quick, secure hinge attachment. It also features end stiles that wrap around the exterior of each section to protect the section face from wear caused by the door jambs.
Model 2411's exterior ribbing consists of two deep and four shallow ribs in each section, making it ideal for moderate use. The bottom section features a vinyl bulb-shaped astragal, held by a roll-formed, hot-dipped galvanized steel retainer. Optional insulation consists of 1-5/16" expanded polystyrene which provides an R-value* of up to 7.64.
*Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact a Wayne Dalton Dealer when exact dimensions are required.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |