เผยแพร่สินค้าของคุณ
Contemporary Collection: Bi-Fold Window
Contemporary Collection: Bi-Fold Window
Contemporary Collection: Bi-Fold Window
Contemporary Collection: Bi-Fold Window

    Contemporary Collection: Bi-Fold Window

    3.6 จาก 5 ดาว3.6(5 รีวิว)

    A wonderful addition to any contemporary home, our bi-fold windows are a naturally beautiful way to open up to the outdoors or provide a dramatic expansion into adjoining interior spaces.

    • Style: Narrow 3 ¼” stiles enhance and maximize the view providing more exposed glass.
    • Configuration: Dramatic folding glass panes range from 2 to 8 panels and can accommodate openings up to 24’ wide to 6’6” high.
    • Low Maintenance: The clad exterior never needs to be painted and won’t rot or decay.
    • Operation: Panels are hinged to fold accordion-style to outside along a fixed track.
    • Materials: Durable and low maintenance, extruded aluminum exteriors stand up to the harshest elements, resisting dents, dings and scratches with rot-resistant composition.
    • Energy Efficiency: Choices including energy-efficient Zo-e-shield® glazing and ENERGY STAR® rated windows.
    สเปคสินค้า
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ContemporaryBiFoldWindow
    • Product familyContemporary Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Weather Shield Contemporary Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Folding windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClass Number23-17 13 15
    • OmniClass TitleWood Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา