เผยแพร่สินค้าของคุณ
Contemporary Collection: Direct-set Window
Contemporary Collection: Direct-set Window
Contemporary Collection: Direct-set Window
Contemporary Collection: Direct-set Window

    Contemporary Collection: Direct-set Window

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(9 รีวิว)

    It can be a delicate and graceful curve. Or a sharp and compelling angle. If you can imagine the geometry, chances are we can configure a special shape window to add resounding punctuation to your design.

    Style: Slim-line appearance maximizes exposed glass and the admission of natural light. 

    Low Maintenance: The clad exterior never needs to be painted and won’t rot or decay.

    Materials: Durable and low maintenance, extruded aluminum exteriors stand up to the harshest elements, resisting dents, dings and scratches with rot-resistant composition.

    Configuration: Sizes are variable and dependent on shape. Rectangular units available with up to 70 sq feet of glass.

    Operation: Fixed pane design.

    Energy Efficiency: Choices including energy-efficient Zo-e-shield® glazing and ENERGY STAR® rated windows.

    สเปคสินค้า
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SpecialShape
    • Product familyContemporary Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Weather Shield Contemporary Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-28
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
    • IFC classificationWindow
    • รหัส ETIMEC003536
    • ชื่อ ETIMWindow (complete with frame)
    • UNSPSC nameFixed windows
    • UNSPSC code30171609
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows