เผยแพร่สินค้าของคุณ
Adhesivo elástico elevada exigencia - webercol elastic
Weber Saint-Gobain ES

Adhesivo elástico elevada exigencia - webercol elastic

Special adhesive for very deformable supports
สเปคสินค้า
  • Adhesive paste in polyurethane-epoxy base of high flexibility and adhesion for the placement of all kinds of ceramic tiles of any format and absorption in interior and exterior walls and pavements. Especially suitable for supports subjected to strong vibrations or deformations such as wood, metals,... and synthetic materials such as vinyls, etc.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.webercol-elastic
  • Product familyCeramic laying and grouting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glue mortars for special applications
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMortar
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • IFC classificationWall
  • รหัส ETIMEC003182
  • ชื่อ ETIMBrickwork mortar and pointing mortar
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMortars and grouts