เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mortero impermeabilizante flexible bicomponente - weberdry imperflex 2C
Weber Saint-Gobain ES

Mortero impermeabilizante flexible bicomponente - weberdry imperflex 2C

Two-component flexible mineral waterproofing
สเปคสินค้า
  • Kit for waterproofing in areas subjected to possible small movements and at risk of cracking before the placement of a ceramic coating, composed of 25 kg. of powdered mortar and a 8.3 kg. garrafa of latex to be mixed.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.weberdry-imperflex-2C
  • Product familyWaterproofing and moisture treatment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cementitious mineral waterproofing
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCementitious
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_32_80
  • Uniclass 2015 DescriptionWaterproofing and tanking systems