เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reparador R2 estético capa fina - weberep hormiestetic
Weber Saint-Gobain ES

Reparador R2 estético capa fina - weberep hormiestetic

Aesthetic repairman of concrete in thin layer, R2
สเปคสินค้า
  • Mortar classified as R2 (according to EN 1504) for the repair and sealing of pores, coquera and gravel nests in concrete and mortar supports, as well as for thin layer coating of vertical and horizontal structural elements such as slabs, pillars and beams.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.weberep-hormiestetic
  • Product familyRepair of concrete, anchors and assemblies
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete repair
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMortar
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_15
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete repair mortars