เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reparador R4 pasivante grandes espesores - weberep hormiplus
Weber Saint-Gobain ES

Reparador R4 pasivante grandes espesores - weberep hormiplus

Structural concrete repairer for large thicknesses with standard setting, Class R4
สเปคสินค้า
  • High mechanical performance mortar, reinforced with glass fibers, especially suitable for structural repair of concrete in thicknesses of 1 to 5 cm, classified as R4 (according to EN 1504) and suitable for marine environments for its high resistance to sulfates and chlorides.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.weberep-hormiplus
  • Product familyRepair of concrete, anchors and assemblies
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete repair
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMortar
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • IFC classificationBuilding Element
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_15
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete repair mortars