เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reparador R3 pasivante fraguado rápido - weberep hormitec express
Weber Saint-Gobain ES

Reparador R3 pasivante fraguado rápido - weberep hormitec express

Multipurpose concrete repairer with express setting, Class R3
สเปคสินค้า
  • Express setting mortar (start of setting 20 min.), resistant to carbonation, classified as R3 (according to EN 1504) and especially suitable for the repair of structural concrete elements such as slabs, pillars and beams, in thicknesses of 2 to 30 mm. Very fine finish.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.weberep-hormitec-express
  • Product familyRepair of concrete, anchors and assemblies
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete repair
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMortar
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • IFC classificationBuilding Element
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_15
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete repair mortars

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย