เผยแพร่สินค้าของคุณ
Junta epoxi decorativo rejuntado cerámico - weberepox easy
Junta epoxi decorativo rejuntado cerámico - weberepox easy
    Weber Saint-Gobain ES

    Junta epoxi decorativo rejuntado cerámico - weberepox easy

    Epoxy gasket resistant to stains and chemical attacks
    สเปคสินค้า
    • High strength epoxy mortar, very easy to apply and clean, specially designed for the realization of watertight joints 2 to 15 mm wide between tiles, as well as for the adhesion of ceramic parts of any format and absorption, in areas that require high resistance to chemical agents, both indoors and outdoors.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.weberepox-easy
    • Product familyCeramic laying and grouting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceramic grouting
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMortar
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationWall
    • รหัส ETIMEC003182
    • ชื่อ ETIMBrickwork mortar and pointing mortar
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_60
    • Uniclass 2015 DescriptionPaving jointing mortars