เผยแพร่สินค้าของคุณ
Autonivelante industrial reforzado con fibra C35-F10-RWA1 - weberfloor dur
Weber Saint-Gobain ES

Autonivelante industrial reforzado con fibra C35-F10-RWA1 - weberfloor dur

High-strength expanded clay of 2-10 mm
สเปคสินค้า
  • Arid of ceramic origin of 2-10 mm size with a highly porous structure, consequence of the expansion of pieces of clay at high temperatures, and whose relationship between its strength and lightness is ideal for obtaining mortars and light concretes. Suitable for applications on supports such as slabs, covers. polypropylene sheets and geotextiles, polystyrene, PVC or compacted ground.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.weberfloor-dur
  • Product familyScreed and decoration of floors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pavements for industry and car parks
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMortar
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • IFC classificationFloor
  • รหัส ETIMEC003181
  • ชื่อ ETIMFloor mortar
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย