เผยแพร่สินค้าของคุณ
Barniz poliuretano bicomponente - weberfloor protect
Weber Saint-Gobain ES

Barniz poliuretano bicomponente - weberfloor protect

Water-based bi-component alliatic polyurethane varnish
สเปคสินค้า
  • High-performance water-based two-component transparent alphatic polyurethane designed for the durable protection of continuous mineral decorative flooring, especially with weberfloor design, providing a matte and natural finish to the pavement providing them with high abrasion resistance and excellent stain protection, reducing pavement maintenance times. It can also be used for the protection of all types of pavements with light traffic.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.weberfloor-protect
  • Product familyScreed and decoration of floors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Decorative solutions
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCement
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors