เผยแพร่สินค้าของคุณ
Revestimiento epoxídico coloreado - weberfloor PX 100
Weber Saint-Gobain ES

Revestimiento epoxídico coloreado - weberfloor PX 100

100% solid colored epoxy resin suitable as paint, multilayer and self-leveling
สเปคสินค้า
  • Two-component epoxy resin colored in 100% solvent-free solid base for universal use in paint, multilayer and self-leveling systems on industrial pavements or car parks with heavy rolling traffic, where high wear resistance is required.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.weberfloor-PX-100
  • Product familyScreed and decoration of floors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Coatings
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEpoxy
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_32_80
  • Uniclass 2015 DescriptionWaterproofing and tanking systems