เผยแพร่สินค้าของคุณ
Autonivelante rápido C16-F3 30 a 100 mm - weberfloor rapid
Weber Saint-Gobain ES

Autonivelante rápido C16-F3 30 a 100 mm - weberfloor rapid

Fast self-leveling mortar for thicknesses of 3 to 10 cm
สเปคสินค้า
  • High performance self-leveling polymeric technical recreting for smoothing and regularizing interior pavements in thick layer 3 to 10 cm thick. Thanks to its self-leveling power it allows to obtain surfaces with a high planimetry for the placement of light pavements, ceramics and technical floors with high productivity when being able to be pumped. It allows a quick commissioning both for transit and for setting and quick drying, as well as minimizing the appearance of retraction cracks against a conventional self-leveling being of compensated retraction. Suitable for underfloor heating and as a floating floor.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.weberfloor-rapid
  • Product familyScreed and decoration of floors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Technical screeds
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMortar
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • IFC classificationFloor
  • รหัส ETIMEC003181
  • ชื่อ ETIMFloor mortar
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย