เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone
Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone
    Weber Saint-Gobain ES

    Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone

    Mineral thermoacoustic insulation of the weber renovatherm and mineral webertherm systems.
    สเปคสินค้า
    • Thermo-acoustic insulating lime mortar, with thermal conductivity 0.042 W/m.K., for use as an insulating material in the thermal insulation system by the mineral webertherm exterior and for the renewal of old fahadas with a significant lack of planimetry (weber renovatherm system).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.webertherm-aislone
    • Product familyETICS - External Thermal Insulation Composite System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ETICS Mortars
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMortar
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMortars and grouts
    • OmniClass Number23-13 15 13 15
    • OmniClass TitleMortar Cements