เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanoasa Shower Bench 2 US
wedi Corporation
Archived

Sanoasa Shower Bench 2 US

The clever construction of the wedi Sanoasa bench enables unequalled freedom of visual design; both the seating areas and the carrier elements can not only be positioned the way you like but also their shapes and sizes can be modified to suit.
Variant 2 is distinguished by an angled front edge on the seat, resulting in a flush transition to the equally angled support element. This bench variant also enables further design options when rotating the support element.

สเปคสินค้า
  • ApplicationShowers or wet rooms, areas with private and commercial use indoors, with direct contact with process and cleaning water
    FormShower bench
    Integral Accessoriesn/a
    Materials Framen/a
    Materials SeatA waterproof extruded polystyrene rigid foam core with a special, resistant and glass, fibre reinforced cement coating
    Operating Temperature Range-58 / +175° F
    Tensile Strength65 psi
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sanoasa-shower-bench-2-us
  • Product familyWedi US
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-17
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นยิปซัมและไฟเบอร์

สินค้าใกล้เคียง