โปรดตั้งค่าสถานที่ตั้งและภาษาของคุณ ดำเนินการต่อ
Sanoasa Shower Bench 3
wedi Corporation

Sanoasa Shower Bench 3

The clever construction of the wedi Sanoasa bench enables unequalled freedom of visual design; both the seating areas and the carrier elements can not only be positioned the way you like but also their shapes and sizes can be modified to suit.
With bench 3, the front edge is rounded off so that there is a flush transition with both the angled and the vertical sides of the support element.

Measurements:

  • 076447024 - 900x380x454mm
  • 076447025 - 1200x380x454mm

สเปคสินค้า
  • ApplicationShowers or wet rooms, areas with private and commercial use indoors, with direct contact with process and cleaning water
    Compressive Strength0.08 N/mm²
    Density32 kg/m³
    Fire PerformanceClass E
    FormShower bench
    Integral Accessoriesn/a
    Materials Framen/a
    Materials SeatA waterproof extruded polystyrene rigid foam core with a special, resistant and glass, fibre reinforced cement coating
    Maximum Load250 kg
    Operating Temperature Range-50°C / +75°C
    Shear Modulus Panel7 N/mm²
    Shear Resistance0.2 N/mm²
    Tensioning Strength0.45 N/mm²
    Weight10.4 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sanoasa-shower-bench-3
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-17
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นยิปซัมและไฟเบอร์

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กวาเดอลูป
กัวเตมาลา
กือราเซา
เกรเนดา
คอสตาริกา
คิวบา
เครือรัฐดอมินีกา
แคนาดา
จาเมกา
ซินต์มาร์เติน
เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์ลูเซีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
แซงปีแยร์และมีเกอลง
แซงมาร์แตง
ตรินิแดดและโตเบโก
นิการากัว
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
บาร์เบโดส
บาฮามาส
เบลีซ
เบอร์มิวดา
ปานามา
เปอร์โตริโก
มอนต์เซอร์รัต
มาร์ตินีค
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
อารูบา
เอลซัลวาดอร์
แองกวิลลา
แอนติกาและบาร์บูดา
ฮอนดูรัส
เฮติ

สินค้าใกล้เคียง