The floor-level shower element features three innovations which deliver real added value both visually and in terms of practicability: a drainage channel right next to the wall, a completely continuous slope right to the channel and more flexible adjustment to the room situation.
The new Fundo Riolito neo is available not only in multiple formats, but also has the option of short or long channel drains. The shorter channel drain gives more flexibility on site to cut the floor elements to a individual customized size.
Whichever version you decide on, you can depend 100% on the unique advantages of this system with the right drains and full profile system customized to the drain.
Thanks to a new, slimmer, oval drain the channel drain for the new Fundo Riolito neo can be located even closer to the wall. Also in this case, large format tiles can be laid almost seamlessly.
Height adjustment for the channel is integrated directly into the channel cover. A new development which, among other things, makes cleaning easier.
In addition, installation of the new Fundo Riolito neo is just as easy and safe as the installation of the original Fundo Riolito range.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |