เผยแพร่สินค้าของคุณ
wedi® Fundo Shower Bases 42" x 42"
wedi Corporation

wedi® Fundo Shower Bases 42" x 42"

The original wedi Fundo® shower base. These robust, pre-sloped, waterproof shower floor bases come with a wedi® Fundo Click and Seal® Drain unit. You can select one of our square wedi Premium drain cover options to fit the preferred design.

สเปคสินค้า
  • KEY FEATURES

    • Pre-sloped, all-in-one shower base
    • 100% internally waterproof and moldproof
    • Can be cut or extended in size
    • wedi® Fundo Click and Seal Drain Kit included
    • Premium material quality extends lifetime of the shower construction
    • Save time and money through wedi’s simple and fast installation process
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wedi-fundo-shower-bases-42-42
  • Product familyWedi US
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers