เผยแพร่สินค้าของคุณ
SVF Stainless Vertical Firetube (500–600 MBH)
Weil-McLain

SVF Stainless Vertical Firetube (500–600 MBH)

The SVF boiler streamlines set-up and installation, saving time, labor and money. Guarding against wear and tear with its corrosion resistant and durable materials, Weil-McLain’s new Stainless Vertical Firetube boiler delivers energy efficiency and reliability. A leading-edge addition to our commercial boiler portfolio, it meets all standard bid specs for new construction.

Features:

  • Solutions That Matter™: 500 & 600 MBH stainless steel fire tube boilers designed for light commercial and large heating applications.
  • Easier: Contractor-friendly design with integrated roller casters, shipping ramp, and 3-in-1 vent adapters for quick installation.
  • Better: Market-leading efficiency and wide turn-down ranges for lower energy use and operating costs.
  • Smarter: Unity™ 2.0 color touchscreen Nuro controls for enhanced diagnostics and troubleshooting.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.svf-stainless-vertical-firetube-500-600-mbh
  • Product familyBoilers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial boilers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
  • IFC classificationBoiler
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire-Tube Boilers
  • OmniClass Number23-33 11 00
  • OmniClass TitleCommercial Boilers

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง