เผยแพร่สินค้าของคุณ
Weiser 9GLC94710 Brentwood Handleset with Belmont Interior Trim
Weiser 9GLC94710 Brentwood Handleset with Belmont Interior Trim
    Weiser

    Weiser 9GLC94710 Brentwood Handleset with Belmont Interior Trim

    Elements by Weiser provides an expanded choice styles and finishes at an affordable price. Handleset can be locked or unlocked by a key from the outside or with a key/turnpiece from the inside. The Venetian Bronze finish is hand-rubbed to reveal unique bronze highlights and provides a rich and warm complement to the product's style.

    • For use on exterior doors where keyed entry and security is needed.
    • Featuring SmartKey® re-key technology; re-key the lock yourself in seconds in 3 easy steps.
    • Features an adjustable latch to fit all standard door preparations.
    • Locking mechanism functions with turn piece on the interior of the lock.
    • ANSI/BHMA grade 3 certified Deadbolt.
    • 1 in. deadbolt throw.
    • Comes with 2 keys.
    • Easily installs in minutes with just a screwdriver.
    • Lifetime mechanical and finish warranty.

    As Featured on Amazon.com

    #Weiser #Handleset #FrontDoor #SmartKey #Deadbolt

    สเปคสินค้า
    • Product Family: Brentwood
      Product Type: Handlesets
      Product Style: Traditional
      ANSI/BHMA: 3
      Microban: No
      Featuring SmartKey: Yes
      Fits Door Thickness: 1-3/4"
      Door Handing: Universal
      Latch Backset Size Adjustable: 2-3/8" or 2-3/4"
      Product Height (Inches): 18.0625
      Cross Bore: 2-1/8"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Weiser-9GLC94710-Brentwood-Handleset-with-Belmont-Interior-Trim
    • Product familyDoor Locks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Smartkey Handleset
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • UNSPSC nameLocks and security hardware and accessories
    • UNSPSC code461715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoor Hardware
    • OmniClass Number23-17 19 11
    • OmniClass TitleHardware for Doors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)