เผยแพร่สินค้าของคุณ
Weiser GLA94710 Augusta Handleset with Aspen Interior Trim
Weiser GLA94710 Augusta Handleset with Aspen Interior Trim
    Weiser

    Weiser GLA94710 Augusta Handleset with Aspen Interior Trim

    With Weiser you can blend simplicity with elegance. Whether you're looking for traditional, transitional or contemporary style, our selection and finishes will make it easy to find the right accent for your home. Handleset can be locked or unlocked by a key from the outside or with a key/turnpiece from the inside. The crisp, clean appearance of the Satin Nickel finish adds to the overall look of the product and brings a modern feel.

    • For use on exterior doors where keyed entry and security is needed.
    • Featuring SmartKey® re-key technology; re-key the lock yourself in seconds in 3 easy steps.
    • Features an adjustable latch to fit all standard door preparations.
    • Locking mechanism functions with turn piece on the interior of the lock.
    • 1 in. deadbolt throw.
    • Comes with 2 keys.
    • Easily installs in minutes with just a screwdriver.
    • Lifetime mechanical and finish warranty.

    As Featured on Amazon.com

    #Weiser #Handleset #FrontDoor #SmartKey #Deadbolt

    สเปคสินค้า
    • Product Family: Augusta
      Product Type: Handlesets
      Product Style: Traditional
      ANSI/BHMA: 2
      Microban: No
      Featuring: SmartKey Yes
      Fits Door Thickness: 1-3/4"
      Door Handing: Universal
      Latch Backset Size Adjustable: 2-3/8" or 2-3/4"
      Product Height (Inches): 17-45/64
      Cross Bore: 2-1/8"
      ADA Compliance: N/A

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Weiser-GLA94710-Augusta-Handleset-with-Aspen-Interior-Trim
    • Product familyDoor Locks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Smartkey Handleset
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • UNSPSC nameLocks and security hardware and accessories
    • UNSPSC code461715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoor Hardware
    • OmniClass Number23-17 19 11
    • OmniClass TitleHardware for Doors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)