เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bench Bonum
Bench Bonum
Bench Bonum
Bench Bonum
    Weland AB

    Bench Bonum

    Bench Bonum is made from hot-dip galvanised steel grating. A robust design for use both indoors and out. Suitable for public spaces, such as streets and squares, parks, golf courses, picnic places, camp sites, bathing places etc. or for private use. The grating lets rain and snow run through, giving year-round sitting comfort. The furniture requires minimal maintenance. It can be supplemented with LED lighting, giving seating an increased level of safety when used in locations such as underground train stations or parks.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions: 1594x820x763 mm
      Weight: 46.1 kg
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bench_bonum
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)820
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1594
    • ความลึก (มิลลิเมตร)763
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)46.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_20_30_28
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal furniture systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)