เผยแพร่สินค้าของคุณ
Folding Staircase
Folding Staircase
    Weland AB

    Folding Staircase

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)

    The folding staircase, which is jointed, consists of a number of grating treads with parallel stringers, rubber clad support bellows, railings on both sides and attachments. Two dampers on the side make the bridge easy to handle. The folding staircase is supplied fully assembled.

    สเปคสินค้า
    • Stocked in 3, 4, 5, and 6 rung versions
      Width: 825 mm
      Incl. dampers
      All material is hot-dip galvanised

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.folding_gangway
    • Product familyStaircases
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Folding Gangway Steps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - บันได
    • IFC classificationStair
    • Uniclass 2015 CodeEF_35
    • Uniclass 2015 DescriptionStairs and ramps
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Stairs
    • OmniClass Number23-17 23 17
    • OmniClass TitleStairs
    • CSI UniFormat II CodeC20
    • CSI UniFormat II TitleSTAIRS

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง