เผยแพร่สินค้าของคุณ
Straight flight staircase, railing, intermediate rail
Weland AB

Straight flight staircase, railing, intermediate rail

4.0 จาก 5 ดาว4.0(15 รีวิว)

Weland manufactures stable, safe, and easy-to-install high quality straight flight staircases. The staircases are made from steel and feature only a small number of main components. Both stair treads and railings are available in a number of different designs, but stair treads are usually made of grating with a safety front edge.

สเปคสินค้า
  • Width: 400-2000 (in 100 mm intervals up to 1800 mm) Other widths: 2000 mm
    Stair tread made from TH6-S grating with safety nose, mesh width: c/c 34 x 75 mm
    Handrail and baluster: Steel tube Ø 42 mm
    Follower: Steel tube Ø 28 mm
    Railing height: 1100 mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.st-stair_last_step_below_floor_level_in
  • Product familyStraight stairs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Escape and industry
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-17
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักHot-dip Galvanized
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - บันได
  • IFC classificationStair
  • Uniclass 2015 CodeEF_35_10
  • Uniclass 2015 DescriptionStairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Stairs
  • OmniClass Number23-17 23 17
  • OmniClass TitleStairs

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
เยอรมนี
สวีเดน
ไอซ์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง