เผยแพร่สินค้าของคุณ
BIKE Bicycle Rack, One Sided
BIKE Bicycle Rack, One Sided
    Weland Aluminium AB

    BIKE Bicycle Rack, One Sided

    BIKE bicycle is an affordable product with selectable length.
    The installation goes smoothly because of its light weight and simple Construction.

    The profiles are in powder-coated aluminum and the wheel holder in hot-dip galvanized design.
    BIKE is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

    BIKE can be installed on concrete blocks or footplates.

    Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

    For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

    สเปคสินค้า
    • Picture 1: BIKE 2.0 (4pl) c/c 2000 mm.

      Picture 2: BIKE 2.5 (5pl) c/c 2500 mm.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WAL_bicycle_rack
    • Product familyBicycle parking
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bicycle rack
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองHot-dip Galvanized
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
    • OmniClass Number23-11 29 11 11
    • OmniClass TitleBicycle Racks

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)