เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASKER Bicycle Shelter
ASKER Bicycle Shelter
ASKER Bicycle Shelter
    Weland Aluminium AB

    ASKER Bicycle Shelter

    ASKER bicycle shelter is an affordable product with selectable length. The installation goes smoothly because of its light weight and simple construction. ASKERS design makes it advantageously to place against an facade.

    The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design. ASKER is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

    ASKER can be installed on concrete blocks or footplates.

    ASKER can be delivered without the wheel holders for other usage. 

    Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

    For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WAL_asker_bicycle_shelter
    • Product familyOutdoor Shelter
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Thebe
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองHot-dip Galvanized
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
    • OmniClass Number23-11 29 11 13
    • OmniClass TitleBicycle Shelters