เผยแพร่สินค้าของคุณ
YMER Bicycle Shelter
Weland Aluminium AB

YMER Bicycle Shelter

YMER bicycle shelter is an affordable product with selectable length.
The installation goes smoothly because of its light weight and simple construction.

The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design.
YMER is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

YMER can be installed on concrete blocks or footplates.

Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

สเปคสินค้า
  • Picture 1: YMER 2 (9pl) c/c 2000 mm.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WAL_bicycle_shelter
  • Product familyYMER
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bicycle Shelter
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-13
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองHot-dip Galvanized
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
  • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
  • OmniClass Number23-11 29 11 13
  • OmniClass TitleBicycle Shelters