เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUNKIS DUO Bicycle Garage
Weland Aluminium AB

FUNKIS DUO Bicycle Garage

FUNKIS Bicycle Garage is an affordable product with selectable length and width. The installation goes smoothly because of its light weight and simple construction.

The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design. TELLUS is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

TELLUS can be installed on concrete blocks or footplates.

Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

สเปคสินค้า
  • Dimensions are highly customizable, more information on our website

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WAL_funkis_duo_bicycle_garage
  • Product familyTELLUS/FUNKIS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bicycle Station
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองHot-dip Galvanized
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
  • OmniClass Number23-11 29 11 13
  • OmniClass TitleBicycle Shelters

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)