เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUNKIS Recycling Station
Weland Aluminium AB

FUNKIS Recycling Station

FUNKIS Recycling station is an affordable product with selectable length and width. The installation goes smoothly because of its light weight and simple construction.

The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design. FUNKIS is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

FUNKIS can be installed on concrete blocks or footplates.

Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

สเปคสินค้า
  • Material: Aluminium

    Standard dimensions for FUNKIS 30:

    • Depth: 3702 mm
    • Height: 2658 mm
    • Min Length: 2646 mm (Center to center)
    • Max Length: The amount of sections determines the length. Each section extends 2140 mm.

    Standard dimensions for FUNKIS 37:

    • Depth: 4413 mm
    • Height: 2644 mm
    • Min Length: 2646 mm (Center to center)
    • Max Length: The amount of sections determines the length. Each section extends 2140 mm.

    For dimensions exceeding these please make a request.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WAL_funkis_recycling_station
  • Product familyTELLUS/FUNKIS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recycling Station
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองHot-dip Galvanized
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationWaste Terminal
  • OmniClass Number23-19 29 13 11
  • OmniClass TitleGeneral Purpose Shelters

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)