เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cat ladder with bracket set 300 mm
Cat ladder with bracket set 300 mm
Cat ladder with bracket set 300 mm
Cat ladder with bracket set 300 mm
Cat ladder with bracket set 300 mm
    Weland Stål AB

    Cat ladder with bracket set 300 mm

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(24 รีวิว)

    Weland cat ladders are lightweigh ladders offering good stability. The rungs are profiled to reduce the risk of slipping and are swaged on both the inside and outside for double safety. The length of the brackets is determined by the distance between the outed wall and the outer edge of the gutter.

    Weland cat ladders are used both in construction and industry, permanently installed cat ladders are used to provide access to roofs with up to 8 m difference in levels. Can be used with sandwich element, concrete of wooden facades.

    The ladders can be fitted with a lot of accessories, often combined with other weland roof safety products. 
    Available with prevention of unauthorised access through a loose ladder and suspension fitting.

    Not every accessory is added to the Revit model.

    สเปคสินค้า
    • The ladder's stringers are in a roll-formed u-profile.
      Components made of galvanized steel.
      Width: 400 mm
      Max. distance between mounting points: 2500 mm
      Bracket length: 300 mm
      Approved in accordance with SS 831340 and SS-EN ISO 14122-4.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cat_ladder_300mm
    • Product familyRoof Safety
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ladders
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองHot-dip Galvanized
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStair and ladder units
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Ladders
    • OmniClass Number23-17 23 15
    • OmniClass TitleLadders

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง