เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
westgate/products/2e96844c-766a-493f-b67f-97a7b7a4b37b
หน้าหลัก
ประเภท
ไฟ
การติดเพดาน
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
Available in สหรัฐอเมริกา
WESTGATE
ติดตาม
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
SCX-SERIES
LED 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear Lights
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Technical Specs
Voltage
: 120~277VAC 50/60Hz
Ambient Temperature
: -13°F~104°F
Dimmable
: 0~10V dimmable
CRI
:>80
Power Factor
:>0.95
Efficacy
: 110LM/W
IP Rating
: IP54
Life Span
: 50,000 hours
Housing
: White, Aluminum
Lens
: Frosted Polycarbonate
Certifications:
UL Listed, Damp Location, IP54
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
SCX-SERIES
Product family
Architectural Lighting
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Linear Luminaires
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2026-11-10
หมายเลขฉบับ
1
กว้าง (นิ้ว)
2.75
ความลึก (นิ้ว)
12
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.westgatemfg.com/product/SCX-SERIES
คู่มือการติดตั้ง
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FMAN%2FSCX%20installation.pdf?alt=media
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FCAT%2FSCX%20CATALOG.pdf?alt=media
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Aluminium
วัสดุรอง
Polycarbonate
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ไฟ - การติดเพดาน
CSI MasterFormat 2014 Code
26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Lighting
OmniClass Number
23-35 47 11
OmniClass Title
Lighting Fixtures
สินค้าใกล้เคียง
WESTGATE
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
ดาวน์โหลด
WESTGATE
BOL-608 - Square Bollard Open Design
ดาวน์โหลด
WESTGATE
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
ดาวน์โหลด
WESTGATE
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
ดาวน์โหลด
WESTGATE
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
ดาวน์โหลด
WESTGATE
LLVT - 480V LED Linear Vapor Light
ดาวน์โหลด