เผยแพร่สินค้าของคุณ
Trus Joist® TimberStrand® LSL Beams
Trus Joist® TimberStrand® LSL Beams
    Weyerhaeuser

    Trus Joist® TimberStrand® LSL Beams

    Trus Joist® TimberStrand® LSL Beam is designed to reduce installation time and provide a one-piece solution for a variety of residential applications in floors and roofs.
    • Now you can drill larger holes up to a 4 5/8" hole in our 14" beam, without worrying about its structural integrity.
    • Because they're strong and stable they help reduce jobsite material and labor costs by allowing contractors to go through them instead of around.
    • The TimberStrand® LSL beam is competitively priced to provide an affordable engineered lumber option.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.180036
    • Product familyBeams
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trus Joist®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2012-07-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองWood
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
    • IFC classificationBuilding Element
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 18 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlued-Laminated Beams