เผยแพร่สินค้าของคุณ
Performa EZ- Mesh Trays
Performa EZ- Mesh Trays
Performa EZ- Mesh Trays
    Wibe Group
    Archived

    Performa EZ- Mesh Trays

    Performa EZ - Flexible solution for the routing of cables. Ideal for indoor environments, schools, shops, hotels, offices, sports hall
    สเปคสินค้า
    • Performa – the high performance range of mesh trays. If you are looking for a simple, flexible and durable mesh trays system then Performa is the right choice. Thanks to its patented, double transversal wire design Performa mesh trays are robust and perfectly suitable for both light and medium-duty installations. The system offer consists of wall / ceiling / floor supports, mounting accessories, covers, separations walls and fast fixing accessories for a speedy installation. Form pieces such as bends, reducers, risers etc. are formed on site from length material elements. The system is available in 4 different surface treatments EZ (electro galvanized / electro-zinc plated), ZM (Zinc+), HDG (Hot-dip galvanized) and SS (stainless steel). Mesh tray heights (mm): 35, 60, 70, 105 Mesh tray widths (mm): 60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 Standards fulfilled IEC 61537, UL, DIN 4102-12 for fire resistance E90
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CMS-PERFORMA-EZ
    • Product familyCable Trays
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electro Galvanized Solution
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationCable Carrier Fitting
    • รหัส ETIMEG000004
    • ชื่อ ETIMCable carrying systems
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass Number23-35 33 19
    • OmniClass TitleElectrical Cable Trays