เผยแพร่สินค้าของคุณ
Performa Zinc+ Mesh Trays
Performa Zinc+ Mesh Trays
Performa Zinc+ Mesh Trays
Performa Zinc+ Mesh Trays
    Wibe Group
    Archived

    Performa Zinc+ Mesh Trays

    Performa Zinc+ - Flexible solution for the routing of cables. An environmentally friendly solution suitable for indoor and outdoor installation up to environmental corrosion class. C4

    สเปคสินค้า
    • Performa – the high performance range of mesh trays. If you are looking for a simple, flexible and durable mesh trays system then Performa is the right choice. Thanks to its patented, double transversal wire design Performa mesh trays are robust and perfectly suitable for both light and medium-duty installations. The system offer consists of wall / ceiling / floor supports, mounting accessories, covers, separations walls and fast fixing accessories for a speedy installation. Form pieces such as bends, reducers, risers etc. are formed on site from length material elements.

      The system is available in 4 different surface treatments EZ (electro galvanized / electro-zinc plated), ZM (Zinc+) and HDG (Hot-dip galvanized).

      Mesh tray heights (mm): 35, 60, 70, 105

      Mesh tray widths (mm): 60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600

      Standards fulfilled

      IEC 61537, UL, DIN 4102-12 for fire resistance E90

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CMS-PERFORMA-ZN
    • Product familyCable Trays
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Zinc+ solution
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationCable Carrier Fitting
    • UNSPSC nameCable accessories
    • UNSPSC code26121630
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass Number23-35 33 19
    • OmniClass TitleElectrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution