ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | WICLINE_75_MAX_W |
---|---|
แบรนด์: | WICONA |
Product family: | Windows |
กลุ่มสินค้า: | Concealed sash Concealed handle |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 1400 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 2250 |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 75 |
วันที่เผยแพร่: | 2019-04-30 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 2 |
ประเภท: | งานโชว์ (Model) |
TECHNICAL PERFORMANCE:
Profile technology:
Frame depth: 75 mm
Frame rebate height: 44 mm
Overall construction depth of profile system: 95mm
Profile sightlines:
Frame profiles: 74 mm
Transom profiles: 79 mm
Sash profiles, concealed: 57 mm (internal sightline)
Thermal performance:
Uw-value up to 0.81 W/(m²K) for a standard element of 1230 mm x 1480 mm and glass with a Ug-value of 0.5 W/(m²K)
Acoustic performance:
Rw (C, Ctr) up to 48 (-2;-6) dB for a standard element of 1230 mm x 1480 mm and glass with a build-up of 12 laminated acoustic/12/4/12/8 laminated acoustic
Types of opening:
Side-hung window, turn-tilt window, bottom-hung window, tilt-first window
Air permeability: Class 4
Watertightness: E750
Resistance to wind load: Class C5 / B5
Operating forces: Class 1
Mechanical strength: Class 4
Repeated opening/closing: Class 3 (20.000 cycles)
Impact resistance: Class 2
URL สินค้า: | https://www.wicona.com/en/int/products/New-products/wicline-75-max/ |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | |
วิดีโอการติดตั้ง: | https://www.youtube.com/watch?v=vWV4-hQG3A8&feature=youtu.be |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/wicona/product/wicline_75_max_w
วัสดุหลัก: | Aluminium |
---|---|
วัสดุรอง: | Glass |
ออกแบบใน: | Germany |
ผลิตใน: | Germany |
หมวดหมู่ BIMobject : | หน้าต่าง - อื่นๆ |
---|---|
IFC classification: | Window |
ชื่อ UNSPSC: | Windows |
รหัส UNSPSC: | 301716 |
Uniclass 1.4 รหัส: | JL10 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Windows |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-59-97 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Windows |
NBS Reference รหัส: | 59-97 |
NBS Reference รายละเอียด: | Windows |
จำนวน OmniClass: | 23-17 13 00 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Windows |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Application | Perfectly designed for demanding office and residential buildings, as well as exclusive hotels |
Material | aluminium profile |
Thermal Transmittance | 1 |
Window Style | Side-hung window, turn-tilt window, bottom-hung window, tilt-first window |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Material | aluminium profile |
BIMobject®