เผยแพร่สินค้าของคุณ
Confair folding table
Confair folding table
    Wilkhahn

    Confair folding table

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(6 รีวิว)
    The sophisticated folding technique of the folding table and the large lockable wheels, as well as the elegant design and high-quality materials, are equally responsible for the table’s success. The table’s structure makes it simple to use and transport. The look of the conference table reflects communication at a high level: from the conference and project-work room, to top-level executive offices. As options, cable channels, power supply connections and innovative techni-modules ensure interactive access to state-of-the-art multi-media equipment is so easy it has to be believed. The folding table is the perfect mix of well-used space, aesthetic appeal and advanced technical functions.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.folding_table
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2012-12-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)750
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • OmniClass Number23-21 13 00
    • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา