เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped
Wilkins

Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped

Wilkins F48 OS&YF

Compliance:

  • NSF 372
  • AWWA Compliant C515
  • C-550
  • UL® Listed
  • C-UL® Classified
  • FM® Approved

Features:

  • Available in sizes 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
  • Outside stem and yoke, resilient wedge gate valve
  • Low-lead law compliant


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-F48OSYF
  • Product familyBackflow Preventers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Double Check Assembly
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)17.75
  • กว้าง (นิ้ว)7.87
  • ความลึก (นิ้ว)7.5
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักDuctile Iron
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก42
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 DescriptionBackflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClass Number23-27 31 11
  • OmniClass TitleBackflow Preventors