เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer
Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer
Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer
Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer
Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer
    Wilkins

    Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer

    Ideal for use where Lead-Free* fittings are required. Designed for installation on potable water lines to protect downstream equipment from malfunction or premature failure due to build-up of sediment or debris.

    Certified to NSF/ANSI 372* by IAPMO R&T

    *Product contains weighted average lead content less than 0.25% for wetted surfaces.
    สเปคสินค้า
    • The Ductile Iron “Y” type strainer shall be certified to NSF/ANSI 372, and in compliance with MIL-S-16293F Type 2. The main body and access cover shall be ductile iron ASTM A536 with an FDA approved epoxy coating inside and out. The integral
      strainer screen shall be accessible for cleaning without removing the device from the line. The Ductile Iron “Y” type strainer shall be a ZURN WILKINS Model FSC.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zurn-fsc
    • Product familyWater Filters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Strainers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ