เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wilkins XT Thermal Expansion Tank, Lead-Free*
Wilkins XT Thermal Expansion Tank, Lead-Free*
Wilkins XT Thermal Expansion Tank, Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins XT Thermal Expansion Tank, Lead-Free*

    The Water Thermal Expansion Tank outer shell shall be carbon steel. The diaphragm shall be FDA approved butyl rubber and, the water chamber shall be polypropylene lined to preclude water contact with the shell interior. The assembly shall have a NPT Stainless steel system connection and a 0.301”-32 charging valve connection (standard tire valve) to facilitate the on-site charging of the tank to meet system requirements. The tank shall be IAPMO® listed and certified to NSF/ANSI/CAN 61 & NSF/ ANSI 372. The Water Thermal Expansion Tank shall be a ZURN WILKINS Model XT.

    Compliance:

    • City of Los Angeles Approved
    • NSF 61
    • NSF 372
    • UPC

    Features:

    • Pre-charge is field adjustable for convenient maintenance
    • Carbon steel shell with polypropylene liner ensures long-lasting construction
    • Diaphragm style tank is ideal for thermal expansion protection in residential applications
    • Stainless steel connection resists corrosion

    Keywords: zurn expansion tank, wilkins expansion tank, xt-8 expansion tank, wilkins thermal expansion tank, thermal expansion tank, water heater pressure expansion tank, thermal expansion tank installation, pressure relief tank, automatic heating expansion tank, thermal elongation, plumbing expansion tank, 2 gallon expansion tank

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zurn-xt
    • Product familyThermal Expansion Tank
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Thermal Expansion Tank
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)10.5
    • กว้าง (นิ้ว)8
    • ความลึก (นิ้ว)8
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCarbon Steel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก5.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ