เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wilkins ZW4100 Pressure-Tru™ Fire Hose Valve
Wilkins

Wilkins ZW4100 Pressure-Tru™ Fire Hose Valve

The Pressure-Tru™ ZW4100 Series Pressure Reducing Valve is listed as a standpipe valve for individual hose sta­tions in CLASS II systems. Regulates pressure under both flow and no-flow conditions.

Compliance:

  • UL® Listed

Features:

  • Factory set outlet pressure setting
  • 1-1/2" NPT inlet and 1-1/2" hose thread outlet
  • Available with Grooved inlet and 1-1/2" hose thread outlet
  • All bronze construction
  • Available with rough chrome finish

Keywords: Pressure Reducing Valve, standpipe valve, hose stations, Fire Hose Valve, Pressure-Tru, fire sprinkler pressure reducing valve, inlet pressure, grooved inlet connection

สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-zw4100
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)8.75
  • กว้าง (นิ้ว)2.5
  • ความลึก (นิ้ว)6.75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBronze
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว