เผยแพร่สินค้าของคุณ
Solid Surface Sink - AV11C - Utility/Circle Vanity
Wilsonart®

Solid Surface Sink - AV11C - Utility/Circle Vanity

Wilsonart's seamless sinks are ideal for interior installations, effortlessly creating a clean, luxurious design. When paired with the right Solid Surface slab, they create a visually monolithic sink and surface combination. Solid Surface Sinks are more than just beautiful; they are also hard-working. With no lip or ledge to catch debris, solid surface sinks are extremely versatile, durable, and easy to clean. Daily maintenance is a breeze with the use of basic household cleaners.

ติดต่อกับ Wilsonart®

สเปคสินค้า
  • Design Innovation: The most flexible hard surfacing product on the market — shaping the future of design with surfaces that reflect the beauty of natural materials.

    Stain Resistant: Non-porous and low-maintenance. No sealing required, ever — just worry-free performance against spills and messes.

    Repairable: Scratches, gouges, or cracks? Easily repaired and renewed by a Certified Wilsonart Fabricator.

    Seamless: Virtually seamless, waterproof designs with no grout lines — helping prevent the growth of mold and mildew.

    Eco-Friendly Meets the industry’s highest sustainability standards:

    • UL GREENGUARD Gold
    • Declare
    • HPD

    Warranty

    • 15-year limited residential
    • 10-year limited commercial

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Solid-Surface-Sink-AV11C-Utility-Circle-Vanity
  • Product familySolid Surfaces
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sinks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSolid surface
  • วัสดุรองSolid surface
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่วางของในห้องน้ำ
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-19 31 17 13
  • OmniClass TitleLavatory Units
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ