เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wetwall Pro Panel Designs
Wetwall Pro Panel Designs
    Wilsonart®
    Archived

    Wetwall Pro Panel Designs

    Want to take your redesign to the next level?

    It's easier than you think. Customize your entire bathroom or even create a wet area. Simply visit a specialty Kitchen & Bathroom Showroom where Wetwall™ is sold or partner with a contractor to bring your vision to life.

    ติดต่อกับ Wilsonart®

    สเปคสินค้า
    • Waterproof Luxury Wall Panels

      Wetwall™ elevates the look of any bathroom with a high-end aesthetic that complements a wide range of plumbing finishes — all at a surprisingly accessible price.

      Patented Scratch & Scuff-Resistant ÆON™ Technology
      Delivers a seamless finish built to withstand daily wear in high-traffic, wet environments.

      One-Material, One-Step Installation
      Featuring a dimensionally stable core, Wetwall panels install faster than tile, outperform marble in durability, and are sturdier than acrylic — no backer boards, grout, or extra materials required.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wetwall-pro-panel-designs
    • Product familyWetwall
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pro Designs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Waterproofing
    • OmniClass Number23-13 25 17 13
    • OmniClass TitleSheet Waterproofing

    สินค้าใกล้เคียง