เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wilsonart Decorative Edges
Wilsonart®

Wilsonart Decorative Edges

Wilsonart’s collection of Decorative Edges for laminates forever eliminates the dreaded brown seam line. Choose from two unique, architectural options to add the perfect finishing touch to countertops, vanities, tables, and desks. Because they offer a totally tailored finish to any of our laminate surfaces, Decorative Edges can be a subtle, or not so subtle, completion to any environment.

ติดต่อกับ Wilsonart®

สเปคสินค้า
  • Wilsonart is a leading manufacturer of high-performance surfaces for residential, commercial, and industrial spaces. With a strong focus on design, durability, and sustainability, Wilsonart offers a wide range of laminate countertops, solid surface materials, and quartz surfaces that combine beauty with functionality.

    Their innovative line of high-pressure laminates (HPL), thermally fused laminates (TFL), and engineered surfaces serves architects, designers, and fabricators seeking both aesthetics and resilience. From commercial casework to kitchen countertops and bathroom vanities, Wilsonart products are engineered to stand up to daily wear and tear.

    With an emphasis on sustainable materials and eco-friendly surfaces, Wilsonart supports LEED certification and low-emitting materials for healthier environments. Their custom surface solutions, decorative panels, and coordinated surface designs are ideal for offices, hospitality spaces, healthcare facilities, and educational institutions.

    Featuring a wide range of durable finishes, impact-resistant surfaces, and moisture-resistant substrates, Wilsonart continues to lead the market with style and substance. Whether you're looking for vertical applications, horizontal surfaces, or fully integrated surface systems, Wilsonart delivers premium quality backed by expert service and innovation.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wilsonart_decedge
  • Product familyHigh Pressure Laminate (HPL)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Edges
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-16
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองPVC
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ท็อปเคาน์เตอร์ครัว
  • IFC classificationSurface
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolid Surfacing Countertops
  • OmniClass Number23-21 19 15
  • OmniClass TitleSpecialty Casework
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (13)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)