เผยแพร่สินค้าของคุณ
750 mm - surface mounted actuator (WMU 885)
WindowMaster

750 mm - surface mounted actuator (WMU 885)

WMU 885 chain actuators from WindowMaster are a proven solution for comfort ventilation (natural ventilation) and smoke ventilation.They are suitable for most types of windows and offer a wide variety of functions for quieter, more accurate and safer operation, combined with a high level of quality.

Features:
  • For surface mounted installation
  • Suitable for most types of windows
  • Stroke length up to 750 mm
  • Programmable 24V DC
  • Accurate millimetre-by-millimetre control
  • Synchronisation of up to four window actuators on the same window
  • Genuine position feedback and three speeds to reduce operational noise and the possibility of draughts
  • The electronics in this actuator can be programmed to suit specific requirements – i.e. pressure- and traction force, stroke, speed/aceeptable noise level
  • Integrated reverse function to ensure a prolonged life span of the window gaskets
  • Pressure safety feature
  • Status/Fault indication
  • Online parameter set-up
  • Easy mounting
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WMU885
  • Product familyActuators
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Spindle actuators
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-01-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)54
  • กว้าง (มิลลิเมตร)765
  • ความลึก (มิลลิเมตร)80
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักZinc
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ที่เปิดหน้าต่าง
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716

พื้นที่การขาย

ยุโรป